125 Stainless Steel Board Retainer
125 Stainless Steel Board Retainer
katalogové č: 125-06-3.25
The Series 125 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0 ") increments
- Weight 0.48g/cm (0.043 oz/")
- For sheet metal applications
- Made from stainless steel
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- Spring based retention design
- DSCC 85034
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.