RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit


RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit
Simple mountable radial Fan Unit for RatiopacPRO AIR, with a air capacity of 36 m³/h (free blowing) per fan. Available in 4 widths and 2 depths and with up to 3 fans equipped.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Ball-bearing radial fans
- Air capacity 36 m³/h (free blowing) per fan
- Fits for RatiopacPRO Air cases (fan unit needs only 0,5 U height)
- Only 1/2 U height
- Air exhaust via perforation in cover plate
- No restriction to rear mounting space
- No mechanical modification of the case necessary
- Simple mounting
Specifikace
Materiál | Hliník |
Works With | Cases |
Product Type | Fan |
Typ | Radial Fan |
Produktová řada | RatiopacPRO AIR |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.