RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Cases for individual assembly with 19" standard components or specific internal mounting, e.g. with mounting plate
- Retrofittable EMC shielding
- Version with cover strips
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Symmetrical design, identical front and rear side
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikace
| Product Type | Case |
| Typ | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Produktová řada | RatiopacPRO |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.