RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding


RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Retrofittable EMC shielding
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikace
Static Load | 25kg |
Product Type | Case |
Typ | Case for 19" Components |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Produktová řada | RatiopacPRO |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.