RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle


RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Adjustable in 30° increments
- Retrofittable without mechanical tooling on case
- Static load-carrying capacity 30 kg
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specifikace
Materiál | Hliník; ABS |
Works With | Cases |
Product Type | Handle |
Produktová řada | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.