In-Rack Air-Water Cooler
Filtrovat podle
Použitý filtr:
1
Vymazat filtry
- Product Type
- Produktová řada
- Šířka
- Hloubka
- Materiál
- Povrchová úprava
- Barva
- Kód barvy
- Výška
- Rack Height
- Supply Voltage
- Redundant Power Supply
- Coolant Feed
- Stupeň krytí
Použitý filtr: 1
Produkty | 4 výsledky (7 položky)

LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
In-Row air/liquid heat exchanger. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.

Varistar CP Base Plinth 300 W
Base plinth for Varistar LHX+ 45 Cooler.