PropacPRO Rear Panel, Full Width, Unshielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PropacPRO Rear Panel, Full Width, Unshielded
The rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. With or without vented slots.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Alu panel, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)
- Mounting with support bracket on case (right and left)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized |
| Works With | Cases |
| Produktová řada | PropacPRO |
| Typ | Rear Panel |
| Product Type | Side Panel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.