PropacPRO Rear Hood
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
- The fixing is done with two knurled screws
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Works With | Cases |
| Product Type | Cover |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Produktová řada | PropacPRO |
| Typ | Rear Hood |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.