PropacPRO Front Hood
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PropacPRO Front Hood
The front hood bottom hinged can be assembled on to a PropacPRO case. It protects the PCB from accidental operations. A retrofittable lock can be installed.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Mounting of hinges at top or bottom
- Lock (max. 2) retrofittable
- From acrylic glass, hinged, removable
- Lateral cover (item 5) also serves as vertical EMC shielding of side panels
Specifikace
| Rack Height | 3U |
| Works With | Cases |
| Product Type | Cover Plate |
| Typ | Front Hood |
| Produktová řada | PropacPRO |
| Materiál | Thermoplastic |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.