Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

propacpro complete case Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

Číst více Zobrazit méně
  • EN 62368-1
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Static Load 25kg
Product Type Case
Typ Case for 19" Components
EMC Shielding No (Retrofittable)
Produktová řada PropacPRO
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.