Novastar Slide Rail, 25 kg
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Novastar Slide Rail, 25 kg
Novastar Slide Rail with 25 kg load capacity for mounting on the cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- St, 1.5 mm, finish AlZn
- Support for heavy 19" chassis
- To slot into the 19" slide mounts
- Static load-carrying capacity 25 kg per pair
- Adjustable in 1 U increments
- For mounting on the vertical cabinet uprights or 19" panel/slide mounts
Specifikace
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Materiál | Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.