Novastar Frame, Universal Heavy-Duty


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
- Aluminium profile, RAL 7021, including grounding
- Static load-carrying capacity 400 kg
Specifikace
Static Load | 400kg |
Frame Material | Hliník |
Materiál | Hliník |
Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.