Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel
Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Type of protection IP 20
- Cabinet width only 553 mm
- Flush cladding parts
- All uprights (front and rear) with 19" cut‐outs
- Bolted, die-cast frame with Al extrusions
- With glass door (smoke grey) and rear panel
Specifikace
| Frame Material | Hliník |
| Materiál | Hliník; Ocel |
| Product Type | Cabinet |
| Complies With | IEC 60529; IEC 60297-3-100 |
| Stupeň krytí | IP20 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.