Novastar Base/Plinth
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Novastar Base/Plinth
Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Static load‐carrying capacity 400 kg
- Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm
- St, 1.5 mm, RAL 7021
- Cable ducting 110 x 76 mm
- Incl. GND/earthing
Specifikace
| Výška | 45mm |
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Materiál | Ocel |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.