MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version is producted from sheet metal, Al-Zn coated and have plain top and bottom covers.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Steel (AIZn coated) with Al extrusion front panel
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2GHz without shielding material. >40dB(A) at 1Ghz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-101
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Specifikace
| Povrchová úprava | Aluminum-Zinc Plated |
| Produktová řada | MultipacPRO |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Typ | Solid |
| Materiál | Ocel |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.