MTCA.4 System for 12 Double Mid-Size AMC Modules
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MTCA.4 System for 12 Double Mid-Size AMC Modules
The system is designed for high-performance applications with a high level of availability, where redundancy of all components is required. The two redundant hot-swap fan modules with EMMC in push-pull configuration ensure that the front and rear slots are properly cooled. The fan speed is controlled independently for front and rear and is set via the MCH. Cable trays on the front and rear of the enclosure simplify cable management. The system can take up to four power modules to ensure a sufficient power supply for the application. The backplane features clock and trigger lines per PICMG MTCA.4, as well as interlocks. It also provides direct connections for SAS/SATA and lines between the AMCs
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- In accordance with PICMG MTCA.4 R1.0 specification
- 9 U, 84 HP system for 12 Double Mid-Size AdvancedMC modules, 2 Double Full-Size MCHs, and 4 Double Full-Size power modules
- 12 rear transition module slots for Double Mid-Size RTMs
- Backplane with dual star topology, direct connections for S-ATA / SAS, clock and trigger lines per PICMG MTCA.4
- Telecom and fabric clock topology per PICMG AMC.0 R2.0
- 2 hot-swap fan modules with cooling unit manager (CU EMMC), airflow from bottom front to top rear
- Optionally fan speeds for front and rear sections can be separately adjusted via the MCH
Specifikace
Datový list
Firmware
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.