LHX+ Control Unit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
LHX+ Control Unit
The Control Unit enriches the LHX+. It connects to the LHX+ sensors and the motorized coolant valve 23130-607. This enables the cooler to control the coolant air flow based on a chilled (supply) air temperature setpoint. It provides advanced remote monitoring functionality and various setup features.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Coolant flow control based on chilled (supply) air temperature setpoint. More control features with water control package
- Separate, compact 19″ control unit without loose wires in upper cabinet section
- Clearly marked plug & play sensor connections
Specifikace
| Rack Height | 2U |
| Product Type | Control Unit |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
Prodejní leták
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.