Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
The threaded insert is a metal strip with thread M2.5 and allows the fixing of front panels.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The collar screws used for fixing partial-width front panels must be 12.3 mm long
- Usable for all horizontal rails
Specifikace
| Works With | Subracks; Cases |
| Produktová řada | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Materiál | Ocel |
| Product Type | Threaded Insert |
| Povrchová úprava | Pozinkovaná Ocel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.