GND/ Earthing GND/ Earthing Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Front Panel Typ Front Panel without Handle (5) Mounting Screw-on Front (5) EMC Shielding No (5) Materiál Hliník Front Finish Anodized (5) Painted (4) Rear Finish Conductive Treated Edges No (5) Rack Height 3U Výška 128.4mm Rack Width 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Complies With IEC 60297-3-101 (5) IEEE 1101.1/10 (5) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: GND/ EarthingView All Filters (1) Produkty | 2 výsledky (9 položky) Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin Front panel with GND/earthing connection. Podrobnosti 19" Front Panel, Plain 19" Front Panel, plain. Podrobnosti