Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Inserted between side panel and molded parts such as trim, 19" mounting bracket or handle
- Front panels can also be used as rear panels
- Fixes without screws (special horizontal rails cover the edges of the front panel and hold them in place
- Shielded (rear conductive); for a conductive connection with the case please order EMC sealing (stainless steel) separately
Specifikace
| Hloubka (D) | 2.5mm |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.