Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Specifikace
| Hloubka (D) | 2.5mm |
| Rack Width | 84HP |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Typ | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.