Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Specifikace
| Works With | Subracks; Cases; Front Panels |
| Produktová řada | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit |
| Product Type | Shielding Kit |
| Materiál | Stainless Steel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.