Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel 1 U, Horizontal Rail Mounting
The 1 U front panel enables a user to cover the 1 U section in a 4 U PropacPRO case, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) and EuropacPRO 4 U. The panel will be assembled to the threaded inserts of the horizontal rails.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Mounts on horizontal rails (upper, lower)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Produktová řada | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.