Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Side Panel for frame type plug-in unit, extruded with cooling Fins. The cooling Fins enable additional heat dissipation via the cooling Fins.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The external dimensions (8 ... 42 HP) are unchanged; the available space inside is reduced widthwise by the cooling Fins
- With 10 W installed heat dissipation the interior temperature in the module is reduced by about 5 °C
- Side Panel with cooling Fins for a frame-type plug-in unit (Al extrusion). The surface is 65% greater than with a side Panel without cooling Fins
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Passivated |
| Product Type | Side Panel |
| Typ | Side Panel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.