Interscale Fan Holder With Fans
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Interscale Fan Holder With Fans
Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Vlastnosti
- Fan holder for mounting on bottom of case
 - Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material
 - Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws
 - Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)
 - For technical data of fans, please see delivery includes
 
Specifikace
| Povrchová úprava | Aluminum-Zinc Plated | 
| Typ | Fan Tray | 
| Product Type | Fan Unit | 
| Vstupní napětí DC | 12V min | 
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.