Eurorack Slide Rail, 25 kg
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Eurorack Slide Rail, 25 kg
Eurorack Slide Rail with 25 kg load capacity for mounting on the cabinet uprights or 19" panel/slide mounts. The slide rail supports shelf of heavy 19" Chassis.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- St, 1.5 mm, finish AlZn
- Static load-carrying capacity 25 kg per pair
- Support shelf of heavy 19" chassis
- For assembly on the 19" panel/slide mounts
- Wide support surface
- Can be attached in 1 U increments
Specifikace
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Materiál | Ocel |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.