EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587‐DL 3)
- For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized
- EMC shielding concept for front/rear with EMC textile gasket
- Four mounting holes per 19" bracket provide improved stability when screwing the subrack into a cabinet or open frame rack
- With holes for handle
Specifikace
| Povrchová úprava | Passivated; Anodized |
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Works With | Subracks |
| Typ | Type R |
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.