EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Heavy
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Heavy
Side Panel, Type H, without handle holes, tox welded to the 19" bracket for stainless steel gasket.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For high mechanical demands, 19" bracket, tox-cold welded, Al, 2 mm, clear passivated, front anodized
- Versions for EMC sealing (stainless steel or textile)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Passivated; Anodized |
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Works With | Subracks |
| Typ | Type H |
Dokument výkresu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.