Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

EuropacPRO rear hood Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket

The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Hliník
Product Type Cover
Produktová řada EuropacPRO
Povrchová úprava Passivated
Typ Rear Hood
Works With Subracks
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.