EuropacPRO Divider Plate
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Divider Plate
The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Mounts by clipping into horizontal rails
- Space requirement on component side: 2.0 mm
- Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)
Specifikace
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Materiál | Stainless Steel |
| Works With | Subracks |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.