EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Product Type | Cover Plate |
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Povrchová úprava | Passivated |
| Typ | Perforated |
| Works With | Subracks |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.