EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F


EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for stainless EMC gaskets and with / without handle holes.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For stainless steel EMC gasket
Specifikace
Materiál | Hliník |
Povrchová úprava | Anodized |
Product Type | Bracket |
Produktová řada | EuropacPRO |
Works With | Subracks |
Typ | Type F |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.