Etsirack 19" to 21" Adapter Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Etsirack 19" to 21" Adapter Kit
The 19" adaptor allows 19" components to be installed in the metric Etsirack.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Equal clearances are obtained above and below between the 19" adaptor and the metric height increments
- The 19" adaptor allows 19" components to be installed in the metric Etsirack
Specifikace
| Product Type | Adapter |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Chrome |
| Typ | Etsirack |
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Works With | Subracks |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.