255 Card-Lok
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
255 Card-Lok
katalogové č: WVA255CR3.80HLR
The Series 255 features a larger profile and is better suited to accommodate heavier Board Module Assemblies.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Screw actuated
- 3 segment, non-shafted design
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5 ") increments
- Min expansion 15.24 mm (0.600")
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Weight 4.74 g/cm (0.425 oz/")
- DSCC CID 59590
- Profile 12.70 mm (0.500 in) x 11.68 mm (0.460")
- For cold wall applications
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.