Series 265 PR Card-Lok
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Series 265 PR Card-Lok
katalogové č: MTLCA265PR-3.30EHL
Positive Retraction technology ensures that the Card-Lok does not become stuck in the chassis due to friction resulting from high vibration or shock. The interlocking design ensures the Card-Lok disengages from the chassis slot when the actuation screw is retracted.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Positive Retraction Card-Lok; ideal for 2nd level maintenance
- 5 segment, shafted design
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
- Screw actuated
- Torque limiting option available; ideal for 2nd level maintenance
- Length 83.82 mm (3.30") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 (0.5") increments
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.