267HC High Clamp Force Card-Lok
The Series 267HC Card Lok also features a lighter weight, narrow profile ideal for retaining PCBs that are densely populated within the enclosure. The shafted design provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- 5 segment, shafted design
- Screw actuated
- Max expansion 5.99 mm (0.236")
- Length 96.5 mm (3.80") to 172.7 mm (6.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 1025 lbs
- Flexible mounting options
- Profile 6.35 mm (0.250") x 5.00 mm (0.197")
- Weight 0.75 g/cm (0.067 oz/")
- Available with black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.