L260 Lever Actuated Card-Lok
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        L260 Lever Actuated Card-Lok
katalogové č: L260-4.80-1
              The Series L260 features a tool-free, lever design ideal for field level maintenance and can be shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributoři ve Vašem okolí
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Vlastnosti
- Weight 1.17 g/cm (0.105 oz/")
- Flexible mounting options
- Available with black anodized plating only
- Lever actuated
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
- DSCC CID 59789
- 5 segment, shafted design
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Average clamp force = pre-calibrated to 125 lbs or 145 lbs, customer defined
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
  Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě | 
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.