Die Cast Foot
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Die Cast Foot
The tip‐up feet from aluminum die cast material enable mounting on the bottom plate of a case. Available with or without tip-up function. Color RAL 9006 White Aluminum.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
- Can be used instead of standard feet
- Load-carrying capacity: 50 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom cover of the cases
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Works With | Cases |
| Produktová řada | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Product Type | Foot |
| Barva | Silver |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.