Coding Strip
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Coding Strip
The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Mechanical coding prevents a PSU being fitted on the wrong slot, space requirement 4 HP
- Female strip (item 2), fitted on PSU
- Coding strip (item 1) mounts on the Z/horizontal rail
- Placement of coding pins (item 3) in the coding strip (item 1)
- Removal of studs at the appropriate place in the female strip
- With 2 coding pins there are 66 coding possibilities
Specifikace
| Works With | 19" Power Supplies |
| Typ | Coding Strip |
| Product Type | Coding/Keying Indicator |
| Materiál | Polybutylene Terephthalate |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.