AMC Filler Module With Pull-Handle
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
AMC Filler Module With Pull-Handle
This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be ued in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn’t require a locking bar.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- In accordance with AMC.0 R2.0 specification
- Shielded filler modules are used to close unused slots
- pull handle to extract sub‐assembly
- The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct chassis airflow
Specifikace
| Produktová řada | AdvancedMC |
| Typ | Filler Module |
| Product Type | System Module |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.