Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Standardní produkty

Standardní produkty

Komplexní portfolio skříní a klimatizací
S více než 16 000 standardními produkty má společnost nVent HOFFMAN jedno z nejkomplexnějších produktových portfolií v oboru. Standardní produkty zahrnují nástěnné i volně stojící skříně a konzoly z běžné nebo nerezové oceli, nekovové skříně a rozbočovací a svorkovnicové skříňky, jakož i kabely a klimatizační jednotky. Tato řada je vhodná pro prakticky jakoukoli aplikaci vyžadující skříně a řešení klimatizace a zahrnuje produkty splňující normy NEMA a globální normy IEC. Společnost nVent HOFFMAN také nabízí speciální konstrukce skříní, včetně venkovních skříní, provedení EMC, do nebezpečného prostředí, seismicky odolných a v hygienickém provedení.

Kromě toho je k dispozici několik různých provedení, které umožňují jakýkoli typ konfigurace. Například samostatnou konfiguraci lze vytvořit pomocí kompaktní volně stojící skříně, rozsáhlou sestavu lze vybudovat spojením několika modulárních skříní.

Variabilní příslušenství kompatibilní s různými typy skříní
Přístup k široké škále obecného příslušenství a řešení pro správu kabelů, které doplňují řadu našich skříní, je nezbytný ke zjednodušení návrhu, nákupu, manipulace a montáže, a to zejména pro výrobce rozváděčů a instalační firmy. Hlavní výhodou je skutečnost, že většinu našeho příslušenství lze instalovat napříč celou produktovou platformou, například u volně stojících skříní. Tím se výrazně zjednodušuje práce konstruktérům a montážním technikům, kteří pracují s produktovým portfoliem nVent HOFFMAN.

Certifikace

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKEMA Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Hnací síla rozvoje

Rychlá montáž

Řešení od společnosti nVent HOFFMAN zkracují dobu montáže. Jedním příkladem jsou montážní držáky na zacvaknutí používané při spojování dvou řadových skříní. Dalším příkladem je zaklapávací profilový systém, který lze použít u různých doplňků. Hlavní výhodou zaklapávacích systémů je, že pro sestavení nejsou zapotřebí žádné klecové matice ani žádné nářadí. Třetím příkladem je nový držák pro montážní desky a závěsný prvek na boku

Optimální ochrana

Vysoká pevnost a vhodné těsnění jsou klíčovými aspekty toho, aby se zajistila důkladná ochrana elektrických součástí. Vysoké pevnosti se dosahuje větší tloušťkou materiálu a inovativním zkroucením ve tvaru S, díky kterému jsou velké panely velice pevné. Těsnění s nízkou absorpcí je standardním prvkem všech skříní a skříně z nerezové oceli mají silikonové těsnění, které zajišťuje vysokou ochranu proti chemikáliím a extrémním teplotám. Další vylepšení, jako je nový uzavírací systém, zajišťují vhodnou úroveň krytí IP, a to i tehdy, když je skříň instalována na nerovné podlaze nebo když jsou dveře vystavené vysokým hmotnostem.

Atraktivní design

Konstruktéři společnosti nVent HOFFMAN jsou přesvědčeni, že průmyslový design je důležitým prvkem při vývoji a konstrukci, aby se maximalizovala užitná hodnota pro zákazníky. Faktory, jako je vzhled a praktické používání, musí přispívat k příjemnému zážitku, když se se skříní pracuje nebo při vstupu za účelem kontroly jejího obsahu. K příkladům od společnosti nVent HOFFMAN patří kryty zámků, tváření rohů i dokonalé svařování a povrchová úprava.

Další nabídka produktů