Vrchní rám kabeláže nVent nyní nabízí vylepšenou ochranu proti prachu a částicím
Značka nVent HOFFMAN vylepšila ochranu proti prachu a částicím u vrchního rámu kabeláže své řady samostatně stojících skříní z měkké oceli s certifikací IEC, čímž jí zajistila třídu krytí IP55.
Panely jsou nyní vybaveny těsněním z PUR, které zajišťuje spolehlivé utěsnění. Rám má ve všech směrech rozteč otvorů 25 mm, což usnadňuje kompatibilitu s montážním příslušenstvím, jako jsou držáky CCI s technologií click-in zaručující rychlejší a snadnější montáž.
V rámci vylepšení na třídu IP55 upravila společnost nVent také boční panely tak, aby podporovaly její inovativní, patentovaný systém rychlého uchycení, který lze použít také ve spojení s modulárními bočními panely.
Mezi hlavní výhody vylepšeného vrchního rámu kabeláže patří:
• Vyšší třída krytí IP
• Kratší doba montáže
• Kompatibilita s montážním příslušenstvím
• Podpora systému rychlého uchycení nVent HOFFMAN
Další informace o vylepšeném vrchním rámu kabeláže získáte u svého místního zástupce nVent HOFFMAN.