Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

Tisk
ECHD_450_350

Nové ochranné kryty filtračních ventilátorů jsou nyní k dispozici pro skříně s hygienickým provedením

Společnost nVent HOFFMAN představuje nové kryty filtračních ventilátorů pro prostředí, kde probíhá oplachování.

Tyto nové kryty, které jsou speciálně navrženy pro provozy s vysokými hygienickými nároky v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, pomáhají chránit filtrační ventilátory EF před vniknutím vody. Kryty zvyšují stupeň krytí filtračních ventilátorů EF z třídy IP 54 na IP 56.

Kryty jsou navíc navrženy pro snadnou údržbu. Kryt lze snadno sejmout pro účely čištění a výměny těsnění a lze jej také otevřít v úhlu 35° pro snadné čištění filtru. Šikmá horní část se navíc sama odvodňuje, což pomáhá zabránit hromadění kapalin a jiných nečistot. Kryt ECHD je vyroben z nerezové oceli 304L a je vybaven modrým silikonovým těsněním odpovídajícím potravinářské normě FDA.

Kryty filtračních ventilátorů ECHD zajišťují lepší ochranu elektrických součástí uvnitř skříní v prostředích, kde probíhá sanitační čištění. Zvyšují totiž stupeň krytí filtračních ventilátorů z třídy IP 54 na IP 56.