Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

Tisk
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nový stupeň krytí IP u částečných dveří

Společnost nVent se zavázala k neustálému zlepšování svých produktů a přepracovala tak přední konzolu a vnitřní profily na hloubku (DIP) nVent HOFFMAN, aby zlepšila bezpečnost upevnění a zachovala vysoký výkon v prostředí s vibracemi.

Vektor síly nyní v přední části konzoly vyvíjí rovnoměrný tlak na skříň díky posuvné kontaktní ploše v zadní části upevnění, která převádí točivý moment šroubu na přesnou horizontální sílu. Zadní podpěra profilu byla rovněž upravena tak, aby rovnoměrně rozdělovala kontaktní tlak na kontaktní čepy.

Stejně jako dříve umožňují profily snadnou a pohodlnou montáž široké škály doplňků. Samotný profil se snadno instaluje pouze jedním šroubem – není nutné žádné obrábění, takže bude zachován stupeň ochrany skříně.

Výhody pro zákazníka:

  • Navrženo pro snadnou instalaci
  • Lze namontovat širokou škálu doplňků
  • Není nutné žádné obrábění, stupeň ochrany je zachován

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti nVent HOFFMAN. Děkujeme za vaši trvalou podporu!