Univerzální sbernicový adaptér 200-250A, WO60


Univerzální sbernicový adaptér 200-250A, WO60
Univerzální sbernicové adaptéry s pohyblivými upevnovacími lištami.
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
DNV-GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový univerzální sbernicový adaptér 200-250 A, s pohyblivými upevnovacími lištami s posuvnými maticemi M4 pro bezpecnou montáž spínacích zarízení.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: CSA, UL, GL, DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.