Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

1015300066_18833 Product Photo Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Vertikální pohyblivý podstavec, S2M10VP

Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Hliník
Povrchová úprava Anodized
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.