Sada pro spojování kolen, S2MFEC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sada pro spojování kolen, S2MFEC
Syspend 281-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. Enables enclosure to be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Gray plastic cable access cover is included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.