48mm kulatá trubicová prírubová spojka strední, S2MFC48
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
48mm kulatá trubicová prírubová spojka strední, S2MFC48
Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Barva | Jet Black |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 9005 |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.