Profil otocných ramen, lehký, S1MT
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Profil otocných ramen, lehký, S1MT
Syspend 180-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm (29.53) and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when tube is cut to length
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.