Horizontální nástenný kloub, lehký, S1MWJH
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Horizontální nástenný kloub, lehký, S1MWJH
Syspend 180-Max Horizontal Wall Joint mounts the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend horizontally. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.